1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวเรือนซ็อกเก็ตมาตรฐาน .093” (1490)

ตัวเรือนซ็อกเก็ตมาตรฐาน .093” (1490)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ผลิตโดย Molex สำหรับไฟเพาเวอร์ ชนิดระยะพิตช์ที่มีให้เลือกใช้: 5.03 มม., 6.30 มม. และ 6.70 มม. (คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 1490-P / 1490-P1, ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 1189)

คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ

ทั่วไป

รหัสสินค้า1490-R1490-R1
ประเภทตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ
ซีรีส์1490
การใช้งานไฟเพาเวอร์, ต่อสายไฟกับสายไฟ
หมายเหตุสามารถเพิ่มกระแสไฟฟ้าสูงสุดถึง 14.0A ได้หากใช้ตัวเรือนร่วมกับขั้วต่อ 42477 หรือ 42478
ภาพรวมคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตและพินมาตรฐาน .093”
ชื่อ ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน .093"
UPC800753618954800753615090

คุณสมบัติทางกายภาพ

รหัสสินค้า1490-R1490-R1
วงจร (สูงสุด)44
รายละเอียดวงจร(1 x 4)(1 x 4)
สี - เรซินสีธรรมชาติสีธรรมชาติ
ไวไฟ 94 V-294 V-2
เพศซ็อกเก็ตซ็อกเก็ต
สามารถใช้สายเรืองแสงได้ไม่ไม่
วัสดุ - เรซ่นไนล่อนไนล่อน
น้ำหนักสุทธิ2.397/g2.179/g
จำนวนแถว11
ประเภทบรรจุภัณฑ์ถุงถุง
ติดตั้งพาแนลมีไม่
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ5.03 mm5.03 mm
ซ้อนกันได้ไม่ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-40 °C ถึง +105 °C-40 °C ถึง +105 °C

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 11.0A

มาตรฐานการรับรอง

·CSA: LR19980
·UL: E29179

ข้อมูลการบัดกรี

· กระบวนการปลอดสารตะกั่ว: N/A

Drawing ของตัวเรือนซ็อกเก็ตมาตรฐาน .093” (1490)

ตัวเรือนซ็อกเก็ตมาตรฐาน .093” (1490)

Drawing แสดงโครงร่าง - รหัสสินค้า: 1490-R

รหัสสินค้า
1490-RSALE
1490-R1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุปกรณ์ติดตั้งตู้ คู่ผสมพันธุ์

฿ 31.35

฿ 5.90

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มี03-09-2041, 3099

฿ 35.23

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน NA03-09-2041, 03-09-2042, 3099

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเกต)
จำนวนพิน 4 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 11
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
พิทช์(มิลลิเมตร) 5.03 จำนวนคอลัมน์ 1 วัสดุ ไนล่อน 66
สี สีธรรมชาติ บันทึก UL94V-2 การปรับ เทอร์มินอล 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973