(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนระยะพิตช์ 6.70 มม. สำหรับแหล่งจ่ายไฟ
[คุณสมบัติ]
· ระบบคอนเนคเตอร์ตามขนาดพิน ø0.093 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.093 นิ้ว)
· ขั้วต่อ ø2.36 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.36 มม.) สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์รุ่น 0.093 นิ้วที่ระยะพิตช์ 5.03 มม. และผลิตภัณฑ์ 3191 ที่ระยะพิตช์ 6.71 มม.
· จำนวนขั้วตั้งแต่ 1 ถึง 15 ขั้ว
· พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 12A
· ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ได้: -40°C ถึง +105°C (รวมอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการที่มีไฟวิ่งผ่าน)
[การใช้งาน]
· สามารถใช้ในโมโครเวฟ เตาอบ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เมนบอร์ด ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | มาตรฐาน ตัวแทน | จำนวนคอลัมน์ | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | บันทึก | คู่ผสมพันธุ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 108.41 ฿ 4.91 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1 | 12 | UL / TUV / CSA | 1 | มี | UL94V-2 | 39-03-6014 | ||
฿ 9.00 | CONNECTORS | 8 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 | 12 | UL / TUV / CSA | 1 | NA | UL94V-2 | 39-03-6014 | ||
฿ 10.65 ฿ 3.46 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | 12 | UL / TUV / CSA | 1 | มี | UL94V-2 | 39-03-6024, 5219 | ||
฿ 9.00 ฿ 3.31 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | 12 | UL / TUV / CSA | 1 | NA | UL94V-2 | 39-03-6024, 5219 | ||
฿ 18.56 ฿ 8.96 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | 12 | UL / TUV / CSA | 1 | มี | UL94V-0 | 39-03-6024, 5219 | ||
฿ 16.45 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | 11 | UL / TUV / CSA | 1 | มี | UL94V-2 | 39-03-6034, 5219 | ||
฿ 13.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | 11 | UL / TUV / CSA | 1 | NA | UL94V-2 | 39-03-6034, 5219 | ||
฿ 50.20 ฿ 30.22 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | 11 | UL / TUV / CSA | 1 | มี | UL94V-0 | 39-03-6034, 5219 | ||
฿ 18.59 ฿ 6.11 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 9 | UL / TUV / CSA | 1 | มี | UL94V-2 | 39-03-6044, 5219 | ||
฿ 18.45 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 9 | UL / TUV / CSA | 1 | NA | UL94V-2 | 39-03-6044, 5219 | ||
฿ 53.22 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | 9 | UL / TUV / CSA | 1 | มี | UL94V-0 | 39-03-6044, 5219 | ||
฿ 19.42 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 9 | UL / TUV / CSA | 2 | มี | UL94V-2 | 39-03-6064, 5219 | ||
฿ 19.83 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 9 | UL / TUV / CSA | 2 | NA | UL94V-2 | 39-03-6064, 5219 | ||
฿ 34.29 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 9 | UL / TUV / CSA | 2 | มี | UL94V-0 | 39-03-6064, 5219 | |
฿ 21.48 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 9 | 8 | UL / TUV / CSA | 3 | มี | UL94V-2 | 39-03-6094, 5219 | ||
฿ 27.61 ฿ 14.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 9 | 8 | UL / TUV / CSA | 3 | NA | UL94V-2 | 39-03-6094, 5219 | ||
฿ 44.19 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 9 | 8 | UL / TUV / CSA | 3 | มี | UL94V-0 | 39-03-6094, 5219 | |
฿ 22.95 ฿ 18.36 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 7 | UL / CSA | 3 | มี | UL94V-2 | 19-09-1126, 19-09-1129, 5219 | ||
฿ 27.67 ฿ 19.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 7 | UL / TUV / CSA | 3 | NA | UL94V-2 | 39-03-6124, 5219 | ||
฿ 62.75 ฿ 37.75 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 7 | UL / TUV | 3 | มี | UL94V-0 | 19-09-1126, 19-09-1129, 5219 | ||
฿ 31.80 ฿ 20.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 6 | UL / TUV / CSA | 3 | มี | UL94V-2 | 19-09-1156, 19-09-1159, 5219 | ||
฿ 35.02 ฿ 20.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 6 | UL / TUV / CSA | 3 | NA | UL94V-2 | 39-03-6154, 5219 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 6.70 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี | วัสดุ | ไนล่อน 66 |
สี | สีธรรมชาติ | การปรับ เทอร์มินอล | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง