(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ของ Molex
· หัว Spox ผลิตโดย Molex ระยะพิตช์ 2.50 ตามขนาดใช้งาน
· คู่เวเฟอร์เชื่อมต่อ: 5267/5268
· ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 5263
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ต่อสายไฟกับแผงวงจร
รหัสสินค้า |
---|
5264-02 |
5264-03 |
5264-04 |
5264-05 |
5264-06 |
5264-07 |
5264-08 |
5264-09 |
5264-10 |
5264-11 |
5264-12 |
5264-13 |
5264-14 |
5264-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.01 ฿ 3.70 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ||
฿ 16.62 ฿ 2.60 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 12.58 ฿ 3.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 13.55 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 3 วัน | 5 | ||
฿ 39.16 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ||
฿ 16.45 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | ||
฿ 45.69 ฿ 3.60 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ||
฿ 38.73 ฿ 27.20 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | ||
฿ 20.96 ฿ 3.90 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 21.91 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11 | ||
฿ 21.91 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | 3 วัน | 12 | ||
฿ 40.88 ฿ 28.70 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | ||
฿ 40.88 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | 3 วัน | 14 | ||
฿ 41.31 ฿ 29.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.50 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | NA |
วัสดุ | ไนล่อน 66 | บันทึก | UL94V-0 | การปรับ เทอร์มินอล | 5263 |
คู่ผสมพันธุ์ | 5267, 5268 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง