1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระยะพิตช์ 5.0/7.5 มม., ตัวเรือนสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร 5199

ระยะพิตช์ 5.0/7.5 มม., ตัวเรือนสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร 5199
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ผลิตโดย Molex มีโครงสร้างเชื่อมต่อซีรีส์ Spox ของ Molex สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร พร้อมขนาดระยะพิตช์ที่หลากหลายตั้งแต่ 2.50 ถึง 5.08 มม. (คู่เวเฟอร์ที่เชื่อมต่อ: 5289, ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 5194/5225)

ระยะพิตช์ 5.0/7.5 มม., ตัวเรือนสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร (5199)

ระยะพิตช์ 5.0/7.5 มม., ตัวเรือนสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร 5199

Drawing อ้างอิงของซีรีส์ 5199

คุณสมบัติ

· ประเภท: ตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ
· ซีรีส์: 5199
· การใช้งาน: สายสัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร
· แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้: 250V
· กระแสไฟฟ้าที่รองรับได้: 7A
· ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: -40 ถึง +105°C
· เชื่อมต่อกับ: 5287, 5288, 5289, 53331
· ใช้กับ: 5194, 5225

ขนาด

ระยะพิตช์ 5.0/7.5 มม., ตัวเรือนสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร 5199

drawing บอกขนาด

จำนวนพินรหัสสินค้าขนาด Aขนาด B
25199-0212.57.5
35199-0317.512.5
45199-0422.517.5
55199-0527.522.5
65199-0632.527.5
รหัสสินค้า
5199-03SALE
5199-05SALE
5199-06SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 37.44

฿ 26.30

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

฿ 38.30

฿ 26.90

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

฿ 40.88

฿ 28.70

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน