(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนระยะพิตช์ 2.50 มม. สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจรที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบหน้าสัมผัสแบบกล่องพร้อมคันล็อคขั้วต่อที่ด้านข้างตัวเรือนช่วยปกป้องหน้าสัมผัสขณะและหลังจากการประกอบ
· ตัวเรือนมีความทนทานสูง มีรางไกด์และแถบช่วยให้ถอดและใส่ได้สะดวก
รหัสสินค้า |
---|
51191-0200 |
51191-0300 |
51191-0400 |
51191-0500 |
51191-0600 |
51191-0700 |
51191-0800 |
51191-0900 |
51191-1000 |
51191-1100 |
51191-1200 |
51191-1300 |
51191-1400 |
51191-1500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8.71 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | สีธรรมชาติ | ||
฿ 9.68 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | - | ||
฿ 11.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | - | ||
฿ 13.55 ฿ 6.11 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | - | ||
฿ 14.52 ฿ 7.35 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | - | ||
฿ 16.45 ฿ 9.91 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | - | ||
฿ 18.39 ฿ 5.80 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | - | ||
฿ 39.16 ฿ 27.51 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | - | ||
฿ 19.55 ฿ 8.33 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ||
฿ 41.91 ฿ 28.11 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11 | - | ||
฿ 21.63 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | - | |
฿ 40.88 ฿ 28.71 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | - | ||
฿ 40.88 ฿ 28.71 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | - | ||
฿ 23.21 ฿ 14.02 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.50 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | NA |
วัสดุ | ไนล่อน 66 | บันทึก | UL94V-0 | การปรับ เทอร์มินอล | 50802 |
คู่ผสมพันธุ์ | 5045, 5046, 5240 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง