(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ผลิตโดย Molex 1 แถวชนิดตรงและชนิดมุมขวาสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร สลักล็อคขนาดกว้างให้การเชื่อมต่อที่มีความเสถียรและง่ายดาย
· ชนิดมุม (คู่เวเฟอร์ที่เชื่อมต่อ: 35362 / 35363, ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 50212)
ประเภท | ตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ |
---|---|
ซีรีส์ | 35507 |
การใช้งาน | สายสัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร |
ภาพรวม | ระบบคอนเนคเตอร์ Sherlock สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | Sherlock |
รหัสสินค้า | 35507-0200 | 35507-0300 | 35507-0400 | 35507-0500 | 35507-0600 | 35507-0700 | 35507-0800 | 35507-0900 | 35507-1000 | 35507-1100 | 35507-1200 | 35507-1300 | 35507-1400 | 35507-1500 | 35507-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วงจร (สูงสุด) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
รายละเอียดวงจร | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
สี - เรซิน | สีธรรมชาติ | ||||||||||||||
ไวไฟ | 94 V-0 | ||||||||||||||
เพศ | ซ็อกเก็ต | ||||||||||||||
สามารถใช้สายเรืองแสงได้ | ไม่ | ||||||||||||||
ส่วนใส่กับคู่เชื่อมต่อ | ไม่มี | ||||||||||||||
ล็อคกับคู่เชื่อมต่อ | มี | ||||||||||||||
วัสดุ - เรซ่น | โพลีเอสเตอร์ | ||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.153/g | 0.193/g | 0.206/g | 0.253/g | 0.286/g | 0.300/g | 0.373/g | 0.400/g | 0.433/g | 0.453/g | 0.493/g | 0.521/g | 0.546/g | 0.580/g | 0.726/g |
จำนวนแถว | 1 | ||||||||||||||
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุง | ||||||||||||||
ติดตั้งพาแนล | ไม่ | ||||||||||||||
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ | 2.00 mm | ||||||||||||||
ส่วนใส่ขั้วกับคู่เชื่อมต่อ | มี | ||||||||||||||
ซ้อนกันได้ | ไม่ | ||||||||||||||
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -40 ถึง +105°C |
กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อหน้าสัมผัส 2.0A
Drawing แสดงโครงร่าง - รหัสสินค้า: 35507-0200
สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
35507-0200 |
35507-0300 |
35507-0400 |
35507-0600 |
35507-0700 |
35507-0800 |
35507-0900 |
35507-1000 |
35507-1200 |
35507-1300 |
35507-1500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.43 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | |
฿ 13.34 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | |
฿ 37.01 ฿ 25.90 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 19.03 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | |
฿ 16.62 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 7 | |
฿ 8.58 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | |
฿ 19.36 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9 | |
฿ 19.06 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 20.28 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | |
฿ 20.23 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 13 | |
฿ 21.41 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.00 |
จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | NA |
สี | สีธรรมชาติ | การปรับ เทอร์มินอล | 50212 | คู่ผสมพันธุ์ | 35362, 35363 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง