(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนสำหรับแผงวงจรระยะพิตช์ 1.25 มม.
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ของ Molex
· มีตัวเลือกสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจรและต่อสายไฟกับสายไฟให้เลือกใช้
· มีตัวเลือกหัวต่อชนิดรูทะลุและติดตั้งกับพื้นผิวให้เลือกใช้เช่นกัน
· คู่ปลั๊กเชื่อมต่อ: 51047
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
51021-0200 |
51021-0300 |
51021-0400 |
51021-0500 |
51021-0600 |
51021-0700 |
51021-0800 |
51021-0900 |
51021-1000 |
51021-1100 |
51021-1200 |
51021-1300 |
51021-1400 |
51021-1500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.84 ฿ 2.54 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ||
฿ 5.81 ฿ 1.51 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 7.74 ฿ 3.60 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 7.74 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 9.68 ฿ 1.44 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ||
฿ 10.65 ฿ 3.81 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | ||
฿ 12.58 | CONNECTORS | 8 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ||
฿ 38.30 ฿ 26.91 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | ||
฿ 16.45 | CONNECTORS | 8 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ||
฿ 39.16 ฿ 27.51 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11 | ||
฿ 45.18 | CONNECTORS | 8 ชิ้น | 3 วัน | 12 | ||
฿ 39.59 ฿ 27.81 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | ||
฿ 19.05 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | ||
฿ 20.32 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 | จำนวนคอลัมน์ | 1 |
ล็อค ผสมพันธุ์ | มี | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | NA | สี | สีธรรมชาติ |
การปรับ เทอร์มินอล | 50058, 50079 | คู่ผสมพันธุ์ | 51047, 53047, 53048, 53261, 53398 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง