1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอล PicoBlade (พิทช์ 1.25 มม.)【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เทอร์มินอล PicoBlade (พิทช์ 1.25 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกทั้งแบบต่อสายไฟกับแผงวงจรและต่อสายไฟกับสายไฟจำหน่าย
· มีตัวเลือกทั้งแบบหัวต่อชนิดรูทะลุและแบบติดตั้งกับพื้นผิวจำหน่าย (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 51047)

คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ

ขั้วต่อ PCB ระยะพิทช์ 2.00 มม. Micro-Latch (50212)

รูปภาพสินค้าอ้างอิง

ทั่วไป

· ประเภท: ขั้วต่อแบบย้ำ
· การใช้งาน: สัญญาณ, ต่อสายไฟกับสายไฟ
· ใช้กับ: ตัวเรือนย้ำ 51047

ไฟฟ้า

· กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 0.8 (AWG#32), 1 A
· แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 125 V
สายนำไฟฟ้า
อิสระ

Drawing ของขั้วต่อแผงวงจร PicoBlade™ ระยะพิทช์ 1.25 มม. (50125/50133)

ขั้วต่อแผงวงจร PicoBlade ระยะพิทช์ 1.25 มม. (50125/50133)

หมายเลขคำสั่งซื้อ - หมายเลขเครื่องมือย้ำสำหรับการใช้งาน

หมายเลขคำสั่งซื้อรูปทรงเทอร์มินอลกลไกการย้ำคีมย้ำแบบแมนนวลเครื่องมือแกะเครื่องมือใส่จำนวนมาตรฐาน 
ต่อแพ็ค
รายการหลักDie ย้ำแบบโมดูลาร์
50125-8000รูปทรงโซ่57275-400057138-300057072-600010000/1 Reel
50133-8000
50125-8100รูปทรงดอกกุหลาบ57140-500010000
50133-810057139-5000

การใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวลค่อนข้างแตกต่างจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

รหัสสินค้า
50125-8000
50133-8000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่ใช้ได้ AWG

฿ 3.26

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 26-28

฿ 22,857.15

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 แพ็ค

10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 28-32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 125 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ 51047
รูปทรง เทอร์มินอล โซ่ คู่ผสมพันธุ์ 50058, 50079