(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจรและต่อสายไฟกับสายไฟให้เลือกใช้
· มีตัวเลือกหัวต่อชนิดรูทะลุและติดตั้งกับพื้นผิวให้เลือกใช้เช่นกัน
· ชนิดมุม (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 51021)
รูปภาพผลิตภัณฑ์รหัสสินค้า 53048-0210
drawing บอกขนาด
จำนวนพิน | รหัสสินค้า | ขนาด A | ขนาด B |
---|---|---|---|
2 | 53048-0210 | 4.25 | 1.25 |
3 | 53048-0310 | 5.50 | 2.50 |
4 | 53048-0410 | 6.75 | 3.75 |
5 | 53048-0510 | 8.00 | 5.00 |
6 | 53048-0610 | 9.25 | 6.25 |
7 | 53048-0710 | 10.50 | 7.50 |
8 | 53048-0810 | 11.75 | 8.75 |
9 | 53048-0910 | 13.00 | 10.00 |
10 | 53048-1010 | 14.25 | 11.25 |
11 | 53048-1110 | 15.50 | 12.50 |
12 | 53048-1210 | 16.75 | 13.75 |
15 | 53048-1510 | 20.50 | 17.50 |
แผนภาพการเชื่อมต่อ: 53048 · 51021 · 50058/50079
รหัสสินค้า |
---|
53048-0210 |
53048-0310 |
53048-0410 |
53048-0510 |
53048-0610 |
53048-0710 |
53048-0810 |
53048-0910 |
53048-1010 |
53048-1110 |
53048-1210 |
53048-1510 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.87 ฿ 26.60 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ||
฿ 38.73 ฿ 27.20 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 39.16 ฿ 27.50 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 40.02 ฿ 28.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 40.88 ฿ 28.70 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ||
฿ 41.74 ฿ 29.30 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | ||
฿ 42.17 ฿ 29.60 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ||
฿ 31.43 ฿ 30.20 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | ||
฿ 35.24 ฿ 30.80 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 36.19 ฿ 32.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11 | ||
฿ 39.05 ฿ 32.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ||
฿ 48.58 ฿ 33.20 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
สี | สีธรรมชาติ | คู่ผสมพันธุ์ | 51021 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง