(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์เวเฟอร์แผงวงจรระยะพิตช์ 1.25 มม.
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจรและต่อสายไฟกับสายไฟให้เลือกใช้
· ชนิดตรง (คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 51021)
· มีตัวเลือกหัวต่อชนิดรูทะลุและติดตั้งกับพื้นผิวให้เลือกใช้เช่นกัน
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับผู้บริโภค ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
53047-0210 |
53047-0310 |
53047-0410 |
53047-0510 |
53047-0610 |
53047-0710 |
53047-0810 |
53047-0910 |
53047-1010 |
53047-1110 |
53047-1210 |
53047-1310 |
53047-1510 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35.24 ฿ 26.30 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ||
฿ 38.73 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 3 วัน | 3 | ||
฿ 16.45 ฿ 12.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 19.00 ฿ 8.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 46.69 ฿ 10.40 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ||
฿ 23.81 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 7 | |
฿ 22.16 ฿ 13.30 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ||
฿ 42.17 ฿ 29.60 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | ||
฿ 50.20 ฿ 30.20 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 35.24 ฿ 30.50 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11 | ||
฿ 39.05 ฿ 31.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ||
฿ 38.10 ฿ 31.40 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | ||
฿ 32.34 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | 3 วัน | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
การ การชุบผิว เทอร์มินอล | ดีบุก | คู่ผสมพันธุ์ | 51021 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง