(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ของ Molex แบบสายไฟต่อกับสายไฟขนาดกะทัดรัด พร้อมโครงสร้างกันฝุ่นและกันน้ำ IP67 (ระดับการป้องกันสากล) (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 52266)
[คุณสมบัติ]
· ขนาดแกนสาย: AVS 0.3 และ 0.5
· CAVS 0.3 และ 0.5
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: ⌀ 1.4 ถึง ⌀ 1.7 มม.
· ความยาวการปอกสาย: 2.0 ถึง 2.5 มม.
สายนำไฟฟ้า อิสระ |
หมายเลขคำสั่งซื้อ | รูปทรงเทอร์มินอล | กลไกการย้ำ | คีมย้ำแบบแมนนวล | เครื่องมือแกะ | เครื่องมือใส่ | จำนวนมาตรฐาน ต่อแพ็ค | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการหลัก | Die ย้ำแบบโมดูลาร์ | ||||||
50147-8000 | รูปทรงโซ่ | 57275-4000 | 57144-3000 | — | — | — | 12000/1 Reel |
50147-8100 | รูปทรงดอกกุหลาบ | — | — | 57132-5000 | 12000 |
การใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวลค่อนข้างแตกต่างจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
50147-8000 |
50147-8100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ | รูปทรง เทอร์มินอล | คู่ผสมพันธุ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10.40 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50148 | โซ่ | 50148 | ||
฿ 9.38 ฿ 3.10 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50147 | เดี่ยว | 50147 |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ขนาดที่ใช้ได้ AWG | 20-22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง