(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับต่อสายเคเบิลกับสายเคเบิลของ Molex (Molex) ที่ผลิตตามระดับการป้องกัน IP67 มีขนาดกะทัดรัดและโครงสร้างป้องกันฝุ่นและกันน้ำที่ยอดเยี่ยม (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 52117)
· ประเภท: ขั้วต่อแบบย้ำ
· ซีรีส์: 50039
· การใช้งาน: สัญญาณ, ต่อสายไฟกับสายไฟ
· ภาพรวม: Mizu-P25 คอนเนคเตอร์กันน้ำขนาดเล็ก
· ชื่อสินค้า: Mizu-P25 กันน้ำ
· แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 250 V
รหัสสินค้า | 50039-8000 | 50039-8100 |
---|---|---|
เพศ | ตัวเมีย | |
วัสดุ - โลหะ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | |
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อ | ดีบุก | |
วัสดุ - ชุบผิวขั้วต่อ | ดีบุก | |
น้ำหนักสุทธิ | 0.633/g | 60.500/มก. |
ชนิดบรรจุภัณฑ์ | รอกม้วนสายไฟ | ถุง |
การชุบผิว - เชื่อมต่อ | 0.889µm | |
การชุบผิว - ขั้วต่อ | 0.914µm | |
ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบ | ย้ำหรือสวมอัด | ย้ำหรือสวมอัด |
เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนสายไฟ | 1.80-1.90 mm | |
ขนาดสายไฟ AWG | 20, 22 | |
ขนาดสายไฟ มม.2 | N/A | N/A |
สายนำไฟฟ้า อิสระ |
หมายเลขคำสั่งซื้อ | รูปทรงเทอร์มินอล | กลไกการย้ำ | คีมย้ำแบบแมนนวล | เครื่องมือแกะ | เครื่องมือใส่ | จำนวนมาตรฐาน ต่อแพ็ค | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการหลัก | Die ย้ำแบบโมดูลาร์ | ||||||
50039-8000 | รูปทรงโซ่ | 57275-4000 | 57084-3000 | — | — | — | 8000/1 Reel |
50039-8100 | รูปทรงดอกกุหลาบ | — | — | 57085-5000 | 8000 |
การใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวลค่อนข้างแตกต่างจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
50039-8000 |
50039-8100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.21 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | โซ่ | ||
฿ 31.43 ฿ 26.31 | CONNECTORSOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เดี่ยว |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ | 52117 | ขนาดที่ใช้ได้ AWG | 20-22 |
คู่ผสมพันธุ์ | 50038 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง