(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ของ Molex แบบสายไฟต่อกับสายไฟขนาดกะทัดรัด พร้อมโครงสร้างกันฝุ่นและกันน้ำ IP67 (ระดับการป้องกันสากล) (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 52116)
[คุณสมบัติ]
· ขนาดแกนสาย: AVS 0.3, AWG # 20 ถึง 22
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 1.8 ถึง 1.9 มม.
· ความยาวการปอกสาย: 2.0 ถึง 2.5 มม.
· ซีลเป็นตัวเรือนเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการย้ำ
· การออกแบบให้บอดี้ยกขึ้นเพื่อการเป็นขั้ว
· บรรจุภัณฑ์: Reel (โซ่) หรือถุง (หลวม)
· ใช้กับ: 52116
· แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้: 250 V
· กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: 3.0 A
· หน้าสัมผัส: ฟอสเฟอร์บรอนซ์
· การชุบผิว: ดีบุก
· ช่วงสายไฟ: AVS 0.30 sq., CAVS 0.50 sq (20 ถึง 22 AWG)
· ช่วงฉนวนกันความร้อน: 1.80 ถึง 1.900 มม.
· ความยาวการปอกสาย: 2.00 ถึง 2.50 มม.
Drawing แสดงโครงร่างอ้างอิง
รหัสสินค้า |
---|
50038-8000 |
50038-8100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.22 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | โซ่ | ||
฿ 38.30 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เดี่ยว |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ | 52116 | ขนาดที่ใช้ได้ AWG | 20-22 |
คู่ผสมพันธุ์ | 50039 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง