1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ระยะพิตช์ 2.5 มม., ตัวเรือน Mini-Lock (TM), ชนิดล็อคแรงเสียดทาน 51102

ระยะพิตช์ 2.5 มม., ตัวเรือน Mini-Lock (TM), ชนิดล็อคแรงเสียดทาน 51102
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตโดย Molex มีชนิดตรงและชนิดมุมขวาให้เลือกใช้ มีตัวเลือกสำหรับต่อสายไฟกับสายไฟด้วยเช่นกัน
· ผลิตภัณฑ์มีผนังไกด์ช่วยเชื่อมต่อสายไฟได้สะดวก (ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 50351, เวเฟอร์เชื่อมต่อ: 53375/53426)

ระยะพิตช์ 2.5 มม., ตัวเรือน Mini-Lock (TM), ชนิดล็อคแรงเสียดทาน (51102)

ระยะพิตช์ 2.5 มม., ตัวเรือน Mini-Lock (TM), ชนิดล็อคแรงเสียดทาน 51102

Drawing ทั่วไปของซีรีส์ 51102

คุณสมบัติ

· กลุ่มผลิตภัณฑ์: ตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ
· ซีรีส์: 51102
· การใช้งาน: สายสัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร, ต่อสายไฟกับสายไฟ
· เชื่อมต่อกับ: 53375 และ 53426
· ใช้กับ: 50351
· แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้: 250V
· กระแสไฟฟ้าที่รองรับได้: 3A
· ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: -40 ถึง +105°C

ขนาด

ระยะพิตช์ 2.5 มม., ตัวเรือน Mini-Lock (TM), ชนิดล็อคแรงเสียดทาน 51102

drawing บอกขนาด

จำนวนพินรหัสสินค้าขนาด Aขนาด Bขนาด C
251102-02007.22.55.5
351102-03009.75.08.0
451102-040012.17.510.5
551102-050014.710.013.0
651102-060017.212.515.5
751102-070019.715.018.0
รหัสสินค้า
51102-0200
51102-0300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 23.24

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2

฿ 6.77

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเกต)
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
พิทช์(มิลลิเมตร) 2.50 จำนวนคอลัมน์ 1 ล็อค ผสมพันธุ์ มี
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ NA สี สีธรรมชาติ การปรับ เทอร์มินอล 50351
คู่ผสมพันธุ์ 53375, 53376, 53388, 53389, 53426, 53535