1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระยะพิทช์ 4.2-มม. ตัวเสื้อ Mini-Fit รุ่นใหม่ 5557【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ระยะพิทช์ 4.2-มม. ตัวเสื้อ Mini-Fit รุ่นใหม่ 5557
  • ระยะพิทช์ 4.2-มม. ตัวเสื้อ Mini-Fit รุ่นใหม่ 5557
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

สายสัญญาณพร้อมหัวต่อสำหรับการเชื่อมต่อแบบ Wire-to-board และ Wire-to-Wire
[คุณสมบัติ]
· มีจำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์แถวเดี่ยวและแถวคู่ (เทอร์มินอลที่รองรับการใช้งาน: 5556 กรัมเฮดเดอร์ที่เข้าคู่: 5566, 5569)
·สำหรับการเชื่อมต่อแบบ Wire-to-Wire ตัวเสื้อที่รองรับการใช้งาน: 5559
· เทอร์มินอลแบบหุ้มฉนวนเต็มตัว , ตัวเสื้อล็อคแบบหมุนตามเข็มนาฬิกา, แรงดันหน้าสัมผัสต่ำ, ตัวเสื้อแบบมีขั้ว
·ผลิตภัณฑ์ Mini-Fit TPA กระแสไฟฟ้า
· คอนเนคเตอร์สำหรับพิกัดกระแสสูงสุด 9.0 A
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับผู้บริโภค ฯลฯ

รหัสสินค้า
5557-02R
5557-02R-210SALE
5557-03R2-210
5557-04R
5557-04R-210SALE
5557-06R
5557-06R-210
5557-08R
5557-08R-210
5557-10R
5557-10R-210SALE
5557-12R
5557-12R-210SALE
5557-14R
5557-14R-210SALE
5557-16R
5557-16R-210
5557-18R
5557-18R-210SALE
5557-20R
5557-20R-210SALE
5557-22R
5557-22R-210
5557-24R
5557-24R-210SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
จำนวนคอลัมน์ คู่ผสมพันธุ์ คุณสมบัติอื่น ๆ

฿ 9.68

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2925559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:UL94V-2

฿ 13.55

฿ 4.40

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2925559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:ยูแอล 94 V-0

฿ 29.49

CONNECTORS 4 ชิ้น 3 วัน -39139-01-4033, 39-01-4037, 39-30-2030, 39-30-2038,39-30-3036ความหน่วงไฟ:ยูแอล 94 V-0

฿ 92.67

CONNECTORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104825559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:UL94V-2

฿ 17.42

฿ 5.70

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4825559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:ยูแอล 94 V-0

฿ 16.45

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6825559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:UL94V-2

฿ 19.14

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6825559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:ยูแอล 94 V-0

฿ 18.04

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8725559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:UL94V-2

฿ 22.44

CONNECTORS 5 ชิ้น 3 วัน -8725559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:ยูแอล 94 V-0

฿ 18.72

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10725559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:UL94V-2

฿ 23.67

฿ 7.40

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10725559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:ยูแอล 94 V-0

฿ 19.82

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12625559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:UL94V-2

฿ 25.32

฿ 9.30

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12625559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:ยูแอล 94 V-0

฿ 25.22

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -14625559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:UL94V-2

฿ 32.45

฿ 19.50

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -14625559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:ยูแอล 94 V-0

฿ 24.36

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -16625559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:UL94V-2

฿ 28.21

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -16625559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:ยูแอล 94 V-0

฿ 25.46

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -18625559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:UL94V-2

฿ 74.92

฿ 45.00

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -18625559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:ยูแอล 94 V-0

฿ 26.56

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -20625559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:UL94V-2

฿ 40.00

฿ 33.80

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -20625559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:ยูแอล 94 V-0

฿ 27.80

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -22625559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:UL94V-2

฿ 39.87

CONNECTORS 4 ชิ้น 3 วัน -22625559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:ยูแอล 94 V-0

฿ 32.20

CONNECTORS 4 ชิ้น 3 วัน -24625559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:UL94V-2

฿ 44.77

฿ 36.20

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -24625559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404,42440ความหน่วงไฟ:ยูแอล 94 V-0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเกต)
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 600 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA พิทช์(มิลลิเมตร) 4.20
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ NA วัสดุ ไนล่อน สี สีธรรมชาติ
การปรับ เทอร์มินอล 5556,45750 ความระมัดระวัง กระแสไฟฟ้าที่อนุญาตจะแตกต่างกันไปตามจำนวนแกนขนาดสายไฟและวัสดุลวด