(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· หัวต่อของตัวเรือนซ็อกเก็ต Molex ใช้ล็อคแรงเสียดทานสำหรับเสียบเข้าช่อง มีคุณสมบัติปกป้องวงจรที่ดีเยี่ยม พร้อมมีความคงทนต่อการใส่และถอดออกบ่อยครั้ง
· ชนิดมุม (คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 51065)
Drawing ทั่วไปของซีรีส์ 53254
รูปภาพผลิตภัณฑ์รหัสสินค้า 53254-0270
drawing บอกขนาด
จำนวนพิน | รหัสสินค้า | ขนาด A | ขนาด B |
---|---|---|---|
2 | 53254-0270 | 6.0 | 2.0 |
3 | 53254-0370 | 8.0 | 4.0 |
4 | 53254-0470 | 10.0 | 6.0 |
5 | 53254-0570 | 12.0 | 8.0 |
6 | 53254-0670 | 14.0 | 10.0 |
7 | 53254-0770 | 16.0 | 12.0 |
8 | 53254-0870 | 18.0 | 14.0 |
9 | 53254-0970 | 20.0 | 16.0 |
10 | 53254-1070 | 22.0 | 18.0 |
12 | 53254-1270 | 26.0 | 20.0 |
13 | 53254-1370 | 28.0 | 24.0 |
15 | 53254-1570 | 30.0 | 28.0 |
รหัสสินค้า |
---|
53254-0270 |
53254-0370 |
53254-0470 |
53254-0570 |
53254-0670 |
53254-0770 |
53254-0870 |
53254-0970 |
53254-1070 |
53254-1270 |
53254-1370 |
53254-1570 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.01 ฿ 26.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ||
฿ 37.44 ฿ 26.31 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 18.39 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 3 วัน | 4 | ||
฿ 38.73 ฿ 27.21 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 39.16 ฿ 27.51 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ||
฿ 39.59 ฿ 27.81 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | ||
฿ 28.58 ฿ 28.11 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ||
฿ 31.43 ฿ 29.02 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | ||
฿ 35.24 ฿ 29.32 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 36.19 ฿ 29.92 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ||
฿ 31.32 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | ||
฿ 33.62 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | 3 วัน | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.00 |
จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี | การ การชุบผิว เทอร์มินอล | ดีบุก |
คู่ผสมพันธุ์ | 51065, 50212 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง