(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์จาก Molex ชนิดประหยัดพื้นที่และถอดง่ายกว่ารุ่นระยะพิตช์ 2.00 มม. (0.079") และ 2.50 มม. (0.098") รุ่นอื่นๆ ในระบบต่อสายไฟกับแผงวงจร (คู่เชื่อมต่อ: 55932/55935, ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 56134)
Drawing ทั่วไปของซีรีส์ 51382
drawing บอกขนาด
จำนวนพิน | รหัสสินค้า | ขนาด A | ขนาด B |
---|---|---|---|
2 | 51382-0200 | 7.4 | 2.0 |
3 | 51382-0300 | 9.4 | 4.0 |
4 | 51382-0400 | 11.4 | 6.0 |
5 | 51382-0500 | 13.4 | 8.0 |
6 | 51382-0600 | 15.4 | 10.0 |
7 | 51382-0700 | 17.4 | 12.0 |
8 | 51382-0800 | 19.4 | 14.0 |
9 | 51382-0900 | 21.4 | 16.0 |
10 | 51382-1000 | 23.4 | 108.0 |
11 | 51382-1100 | 25.4 | 20.0 |
12 | 51382-1200 | 27.4 | 22.0 |
13 | 51382-1300 | 29.4 | 24.0 |
14 | 51382-1400 | 31.4 | 26.0 |
15 | 51382-1500 | 33.4 | 28.0 |
รหัสสินค้า |
---|
51382-0200 |
51382-0300 |
51382-0400 |
51382-0500 |
51382-0600 |
51382-0700 |
51382-0800 |
51382-0900 |
51382-1000 |
51382-1100 |
51382-1200 |
51382-1300 |
51382-1400 |
51382-1500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | คู่ผสมพันธุ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.19 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 55932, 55935 | |
฿ 19.18 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 55932, 55935 | ||
฿ 38.30 ฿ 26.91 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 55932, 55935 | ||
฿ 20.99 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 55932, 55935 | ||
฿ 21.42 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 55932, 55935 | |
฿ 21.39 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 7 | 55932, 55935 | |
฿ 22.03 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 55932, 55935 | |
฿ 20.19 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9 | 55932, 55935 | |
฿ 28.19 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 55932, 55935 | ||
฿ 24.00 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 11 | 55932, 55935 | |
฿ 36.20 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 55932, 55935 | |
฿ 24.39 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 13 | 55932, 55935 | |
฿ 19.81 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 14 | 55932, 55935 | |
฿ 35.26 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | 55932, 55935, 500730 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.00 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | NA | สี | สีขาว | การปรับ เทอร์มินอล | 56134 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง