(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนสำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ของ Molex
· เป็นที่นิยมใช้ในการต่อสายไฟกับแผงวงจรอย่างยาวนาน
· จำนวนขั้ว: 2 ถึง 15
· คู่เวเฟอร์เชื่อมต่อ: 5045 / 5046
· ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 5159
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ต่อสายไฟกับแผงวงจร
รหัสสินค้า |
---|
5051-02 |
5051-03 |
5051-04 |
5051-05 |
5051-06 |
5051-07 |
5051-08 |
5051-09 |
5051-10 |
5051-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.01 ฿ 2.73 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ||
฿ 16.62 ฿ 2.63 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 17.22 ฿ 3.63 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 11.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 12.58 ฿ 4.54 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ||
฿ 13.55 ฿ 6.44 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | ||
฿ 19.18 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ||
฿ 40.02 ฿ 28.11 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | ||
฿ 20.32 ฿ 7.08 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 49.70 ฿ 29.92 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.50 | จำนวนคอลัมน์ | 1 |
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | NA | สี | สีธรรมชาติ | การปรับ เทอร์มินอล | 2759, 5159 |
คู่ผสมพันธุ์ | 5045, 5046 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง