1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FFC-FPC (รูทะลุ) (52807) ประเภท มุม

FFC-FPC (รูทะลุ) (52807) ประเภท มุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
มีตัวเชื่อมต่อ สายสัญญาณพร้อมหัว แบบสำหรับทั้ง FFC (สายแบน ยืดหยุ่น ) และ FPC ( แผ่นวงจร พิมพ์ ยืดหยุ่น ) (ระยะห่าง 1.0 มม., NONZIF, ชนิดทำมุม)

FFC-FPC (รูทะลุ) (52807) ประเภท มุม

FFC-FPC (รูทะลุ) (52807) ประเภท มุม

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ทั่วไป รหัสรุ่น/ Part number: 52807-0810

คุณสมบัติ

·หมวดหมู่: FFC / FPC Connectors
·ซีรี่ส์: 52807

สเปค ทางกายภาพ

รหัสรุ่น/ Part number52807-081052807-101052807-181052807-2010
ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ไม่ใช่ ZIF
วงจร (โหลด)8101820
สี - เรซิ่นธรรมชาติ
ตำแหน่ง หน้าสัมผัสด้านบน
ไวไฟ?94 V-0
ความสูงที่เหมาะสม3.60 มม
วัสดุ - โลหะฟอสเฟอร์บรอนซ์
วัสดุ - การ การชุบผิว การผสมพันธุ์ดีบุก
วัสดุ - การ สายต่อปลายสาย การชุบผิวดีบุก
วัสดุ - เรซิ่นเทอร์โมพลาสติก อุณหภูมิสูง
น้ำหนักสุทธิ296.801 / มก350.701 / มก566.301 / มก620.201 / มก
จำนวนแถว1
ปฐมนิเทศมุม ขวา
ความยาวหาง PC3.20 มม
การ ติดตั้ง PCBรูทะลุ - Kinked ขาพิน
การเก็บรักษา PCBไม่มี
ประเภทบรรจุภัณฑ์ถาด
พิทช์ - ส่วนต่อประสานการผสมพันธุ์1.00 มม
พิทช์ - อินเทอร์เฟซการ สายต่อปลายสาย1.00 มม
ขั้นต่ำการ การชุบผิว - การผสมพันธุ์0.914µ ม
ขั้นต่ำการ การชุบผิว - การ สายต่อปลายสาย0.914µ ม
โพลาไรซ์เป็น PCBมี
วางซ้อนกันได้ไม่
รองรับการใช้งาน ติดตั้งบนผิว (SMC)ไม่
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน-20 ถึง +80 ° C
ขดลวด/ สายไฟFFC/FPC

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

FFC-FPC (รูทะลุ) (52807) ประเภท มุม

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างอ้างอิงของชุด 52807

รหัสสินค้า
52807-0810
52807-1810
52807-2010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด

฿ 29.72

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8

฿ 30.10

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 18

฿ 42.20

CONNECTORS 10 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน สำหรับ PCB กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 0.5
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 50 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม มาตรฐาน ตัวแทน UL
พิทช์(มิลลิเมตร) 1.0 การ การชุบผิว ส่วนการผสมพันธุ์ ดีบุก