(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ G, คอนเนคเตอร์โลหะล้วนที่รองรับ EMC
[คุณสมบัติ]
▪ การออกแบบ ซีรีส์ "G" เช่น รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้าและทางกลรวมถึงขนาดการติดตั้งเป็นไปตาม MIL-C-26482
▪ ซีรีส์ "G" เป็นคอนเนคเตอร์อุตสาหกรรมที่ทนทาน โดยทั้งบอดี้และแหวนคัปปลิ้งทำจากอะลูมิเนียม มีการจัดเรียงพิน 8 แบบ และปลอกหุ้ม 8 แบบ
▪ การผสมผสานคีย์โพลาไรซ์และร่องคีย์ สามารถผสมกันได้ 5 แบบในแต่ละขนาด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดของเปลือกหอย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,877.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 33 วัน | - | 10 | |
฿ 1,744.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | |
฿ 1,744.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 12 | |
฿ 1,902.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 14 | |
฿ 1,902.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 33 วัน | - | 14 | |
฿ 2,061.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 16 | |
฿ 2,220.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 18 | |
฿ 2,547.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 33 วัน | - | 24 | |
฿ 3,054.51 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | |
฿ 2,969.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | |
฿ 3,199.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | |
฿ 3,343.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 33 วัน | - | 14 | |
฿ 3,343.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 14 | |
฿ 3,850.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 18 | |
฿ 4,139.99 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | |
฿ 4,574.18 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 24 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G·H·I | G H ··ฉัน | G |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง