(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์เรซิ่นขนาดเล็กและน้ำหนักเบา พร้อมการป้องกันระดับ IP40 คุณสมบัติไม่ลามไฟระดับ UL94HB (ตัวเรือน) และ UL94V-0 (ชิ้นส่วนภายใน) ฟิตติ้งแบบสลักล็อค ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
09-0977-00-03 |
09-0978-00-03 |
09-9481-00-08 |
99-0976-102-03 |
99-9479-102-08 |
99-9480-102-08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 258.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก | 3 | ||
฿ 262.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย | 3 | ||
฿ 621.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก | 8 | ||
฿ 359.15 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย | 3 | ||
฿ 546.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก | 8 | ||
฿ 848.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
บันทึก | IP40 | วิธีการ เทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง