1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ 693

ซีรีส์ 693
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 516.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์กันน้ำ น้ำหนักเบา พร้อมการป้องกันระดับ IP67 รุ่นนี้ผ่านการรับรองมาตรฐาน VDE (เยอรมนี), SEV (สวิตเซอร์แลนด์) และ UL (สหรัฐฯ)
· มีวิธีการเชื่อมต่อสายไฟแบบต่าง ๆ ให้เลือก

รหัสสินค้า
09-4219-00-07
09-4220-00-07
09-4223-00-04
09-4224-00-04
09-4227-00-07
09-4228-00-07
99-4217-14-07
99-4218-14-07
99-4221-00-04
99-4222-00-04
99-4225-14-07
99-4226-14-07
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน วิธีการ เทอร์มินอล

฿ 690.58

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก7อุปกรณ์ติดตั้งตู้สกรู

฿ 709.55

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย7อุปกรณ์ติดตั้งตู้สกรู

฿ 546.19

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก4อุปกรณ์ติดตั้งตู้สกรู

฿ 663.87

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย4อุปกรณ์ติดตั้งตู้สกรู

฿ 516.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก7อุปกรณ์ติดตั้งตู้ตะกั่วบัดกรี

฿ 516.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย7อุปกรณ์ติดตั้งตู้ตะกั่วบัดกรี

฿ 963.48

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก7การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟสกรู

฿ 967.35

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย7การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟสกรู

฿ 876.39

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟสกรู

฿ 967.35

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟสกรู

฿ 876.39

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก7การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟตะกั่วบัดกรี

฿ 906.58

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย7การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟตะกั่วบัดกรี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
บันทึก IP67