1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อคู่แบบสปริง CSS 16 A / 500 V

ขั้วต่อคู่แบบสปริง CSS 16 A / 500 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,442.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อคู่แบบสปริง CSS 16 A / 500 V

[คุณสมบัติ]
·สายคู่ชนิดสอด / สปริง (สามารถต่อสายสองเส้นเข้ากับสายเดี่ยวได้)

รหัสสินค้า
CSSF 06
CSSM 06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ชื่อชิ้นส่วน รายละเอียด

฿ 1,536.00

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)อินเสิร์ทตัวเมียพร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย

฿ 1,442.32

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)อินเสิร์ทตัวผู้พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C จำนวนหมุด 6
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 16 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 500
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ประเภท สปริง ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง มาตรฐาน ตัวแทน UL / CCC / CSA
ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม)(ตารางมิลลิเมตร) 0.14 ถึง 2.5 สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 26 ถึง 14 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) +125 ขนาดของตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) 44.27 วัสดุ เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ
บันทึก สามารถเชื่อมต่อสายไฟได้ 2 เส้นต่อ อิเล็กโทรด มาตรฐานอื่น ๆ GOST