1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ CSH ไม่จำเป็นต้องใช้ สปริง ชนิด เม็ดมีด มีด 16 A / 500 V

เครื่องมือ CSH ไม่จำเป็นต้องใช้ สปริง ชนิด เม็ดมีด มีด 16 A / 500 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 692.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

CSH, ชนิด สปริง ไม่ต้องใช้ เครื่องมือ , เม็ดมีด มีด 16 A / 500 V

[คุณสมบัติ]
· CSH.
·ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ ประเภท สปริง
· 16 A / 500 V.
· เม็ดมีด

รหัสสินค้า
CSHF 06
CSHF 10
CSHF 16
CSHF 16 N
CSHF 24
CSHF 24 N
CSHM 06
CSHM 10
CSHM 16
CSHM 16 N
CSHM 24
CSHM 24 N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชื่อชิ้นส่วน ขนาดของตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด

฿ 702.58

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)6อินเสิร์ทตัวเมีย44.27พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย

฿ 966.58

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10อินเสิร์ทตัวเมีย57.27พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย

฿ 1,316.52

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)16อินเสิร์ทตัวเมีย77.27พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย

฿ 1,316.52

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)32อินเสิร์ทตัวเมีย77.62หมายเลข 1 ถึง 16 / หมายเลข 17 ถึง 32

฿ 1,439.61

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)24อินเสิร์ทตัวเมีย104.27พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย

฿ 1,439.61

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)48อินเสิร์ทตัวเมีย104.62หมายเลข 1 ถึง 24 / หมายเลข 25 ถึง 48

฿ 692.90

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)6อินเสิร์ทตัวผู้44.27พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้

฿ 954.19

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)10อินเสิร์ทตัวผู้57.27พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้

฿ 1,303.74

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)16อินเสิร์ทตัวผู้77.27พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้

฿ 1,303.74

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)32อินเสิร์ทตัวผู้77.62หมายเลข 1 ถึง 16 / หมายเลข 17 ถึง 32

฿ 1,422.19

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)24อินเสิร์ทตัวผู้104.27พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้

฿ 1,422.19

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)48อินเสิร์ทตัวผู้104.62หมายเลข 1 ถึง 24 / หมายเลข 25 ถึง 48

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 16 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 500 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ประเภท สปริง
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง มาตรฐาน ตัวแทน UL / CCC / CSA ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม)(ตารางมิลลิเมตร) 0.14 ถึง 2.5
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 26 ถึง 14 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) +125
วัสดุ เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ บันทึก ด้วยปุ่มแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ มาตรฐานอื่น ๆ GOST