(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ ขนาดเล็กพิเศษ 30 มม. เหมาะสำหรับ อุปกรณ์สายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ มอเตอร์ และอุปกรณ์
การเปลี่ยน เทอร์มินอลบล็อค ซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามในการ ขดลวด ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์สายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ได้อย่างปลอดภัย
กล่องหุ้ม รองรับการใช้งาน M25 ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายแม้ใช้สายเคเบิลที่หนา
·จำนวนตำแหน่งผู้เล่นตัวจริง: 4.8
· ใช้หน้าสัมผัส ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีความแม่นยำสูง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการแตกหัก ขาพิน ระหว่าง อุปกรณ์เสริม/ถอด
· รับประกันคุณภาพ อุปกรณ์สายไฟ ที่มั่นคงด้วยการย้ำแบบแน่นด้วยแก๊สด้วย เครื่องมือเฉพาะด้าน
· รองรับการใช้งาน ทั่วโลก ได้รับการรับรอง มาตรฐาน
·ใบ การใช้งาน:
หุ่นยนต์
มอเตอร์/ พาวเวอร์ซัพพลาย
เครื่องมือกล
แรงเคลื่อนตัวของ มอเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
CQF 04/2 |
CQF 08 |
CQM 04/2 |
CQM 08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ชื่อชิ้นส่วน | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 207.62 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | 40 | 690 | อินเสิร์ทตัวเมีย | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | |
฿ 180.19 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | 16 | 500 | อินเสิร์ทตัวเมีย | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | |
฿ 257.15 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | 40 | 690 | อินเสิร์ทตัวผู้ | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ | |
฿ 209.15 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 8 | 16 | 500 | อินเสิร์ทตัวผู้ | สำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้ |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL / CSA |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | +125 | ขนาดของตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) | 32.13 |
วัสดุ | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | บันทึก | หน้าสัมผัสแยกจำหน่าย | มาตรฐานอื่น ๆ | GOST |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง