(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าสัมผัสแบบย้ำ 40A
[คุณสมบัติ]
สินค้านี้คือหน้าสัมผัสแบบย้ำ 10 A และ 40 A
· ชุบผิวเงินและชุบผิวทอง
รหัสสินค้า |
---|
CXFA 1.5 |
CXFA 2.5 |
CXFA 4.0 |
CXFA 6.0 |
CXFA 10 |
CXMA 1.5 |
CXMA 2.5 |
CXMA 4.0 |
CXMA 6.0 |
CXMA 10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม) (ตารางมิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48.39 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 1.5 | 16 | |
฿ 46.86 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2.5 | 14 | |
฿ 48.00 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 12 | |
฿ 58.66 ฿ 31.40 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | 10 | ||
฿ 130.67 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | 8 | |
฿ 46.48 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 1.5 | 16 | |
฿ 45.34 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2.5 | 14 | |
฿ 48.00 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | 12 | |
฿ 53.23 ฿ 30.80 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | 10 | ||
฿ 66.67 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 500 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ชื่อชิ้นส่วน | หน้าสัมผัสแบบย้ำ |
กระบวนการเตรียมผิว (วัสดุ) | ชุบผิวเงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง