(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าสัมผัสแบบย้ำ 16A
[คุณสมบัติ]
• และยังสามารถใช้อินเสิร์ทและกล่องหุ้มที่มีให้สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงถึง 180°C ได้ตามต้องการ
• สามารถใช้หน้าสัมผัสที่มีพื้นที่หน้าตัด 4 มม.2 ในชิ้นส่วนได้
รหัสสินค้า |
---|
CC 0.5 AN |
CC 0.7 AN |
CC 1.0 AN |
CC 1.5 AN |
CC 2.5 AN |
CCFA 0.3 |
CCFA 0.5 |
CCFA 0.7 |
CCFA 1.0 |
CCFA 1.5 |
CCFA 2.5 |
CCFA 3.0 |
CCFA 4.0 |
CCMA 0.3 |
CCMA 0.5 |
CCMA 0.7 |
CCMA 1.0 |
CCMA 1.5 |
CCMA 2.5 |
CCMA 3.0 |
CCMA 4.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม) (ตารางมิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42.67 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 0.5 | 20 | |
฿ 51.11 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 3 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 0.75 | 18 | ||
฿ 42.67 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 1 | 18 | |
฿ 42.67 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 1.5 | 16 | |
฿ 42.67 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2.5 | 14 | |
฿ 22.62 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 0.14–0.37 | 26 ถึง 22 | |
฿ 18.81 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 0.5 | 20 | ||
฿ 18.81 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 0.75 | 18 | ||
฿ 18.81 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 1 | 18 | ||
฿ 18.81 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 1.5 | 16 | ||
฿ 18.81 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2.5 | 14 | ||
฿ 18.81 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | 12 | ||
฿ 18.81 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 12 | ||
฿ 18.81 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 0.14–0.37 | 26 ถึง 22 | ||
฿ 18.81 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 0.5 | 20 | ||
฿ 18.81 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 0.75 | 18 | ||
฿ 18.81 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 1 | 18 | ||
฿ 18.81 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 1.5 | 16 | ||
฿ 18.81 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2.5 | 14 | ||
฿ 18.81 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | 12 | ||
฿ 18.81 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 400 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CCC / CSA |
ชื่อชิ้นส่วน | หน้าสัมผัสแบบย้ำ | กระบวนการเตรียมผิว (วัสดุ) | ชุบผิวเงิน | มาตรฐานอื่น ๆ | GL, GOST |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง