1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิ้ล KFPEV-SB สำหรับเครื่องมือ และเครื่องไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเบา

สายเคเบิ้ล KFPEV-SB สำหรับเครื่องมือ และเครื่องไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเบา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,001.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิ้ล สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเบาและเครื่องมือวัดถึง 60 V. มี เบรดชีลด์ เพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอก

[คุณสมบัติ]
· สายไฟ ใช้สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ภายในและ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่างอุปกรณ์สูงถึง 60 V ของแรงดันไฟฟ้าในการทำงานเช่นอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ OAโครงสร้าง สายคู่บิดเกลียว ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติการพูดคุยระหว่างบรรทัดในขณะที่ เบรดชีลด์ ลดเสียงรบกวนภายนอกเพื่อให้ สายไฟ มีความน่าเชื่อถือสูง

รหัสสินค้า
KFPEV-SB-0.5SQ-1P-100
KFPEV-SB-0.5SQ-2P-100
KFPEV-SB-0.5SQ-3P-100
KFPEV-SB-0.5SQ-5P-100
KFPEV-SB-0.5SQ-10P-100
KFPEV-SB-0.5SQ-15P-100
KFPEV-SB-0.5SQ-20P-100
KFPEV-SB-0.5SQ-30P-100
KFPEV-SB-0.9SQ-1P-100
KFPEV-SB-0.9SQ-2P-100
KFPEV-SB-0.9SQ-3P-100
KFPEV-SB-0.9SQ-5P-100
KFPEV-SB-0.9SQ-10P-100
KFPEV-SB-0.9SQ-15P-100
KFPEV-SB-0.9SQ-20P-100
KFPEV-SB-0.9SQ-30P-100
KFPEV-SB-0.75SQ-1P-100
KFPEV-SB-0.75SQ-2P-100
KFPEV-SB-0.75SQ-3P-100
KFPEV-SB-0.75SQ-5P-100
KFPEV-SB-0.75SQ-10P-100
KFPEV-SB-0.75SQ-15P-100
KFPEV-SB-0.75SQ-20P-100
KFPEV-SB-0.75SQ-30P-100
KFPEV-SB-1.25SQ-1P-100
KFPEV-SB-1.25SQ-2P-100
KFPEV-SB-1.25SQ-3P-100
KFPEV-SB-1.25SQ-5P-100
KFPEV-SB-1.25SQ-10P-100
KFPEV-SB-1.25SQ-15P-100
KFPEV-SB-1.25SQ-20P-100
KFPEV-SB-1.25SQ-30P-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 9,001.75

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.52021P7

฿ 13,524.62

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.52042P9

฿ 16,057.42

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.52063P9.5

฿ 24,077.96

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.520105P11

฿ 34,329.78

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.5202010P13.5

฿ 48,199.89

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.5203015P16

฿ 59,476.90

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.5204020P17.5

฿ 87,940.78

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.5206030P21.5

฿ 10,509.37

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.91821P8

฿ 17,142.90

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.91842P11

฿ 20,761.19

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.91863P11.5

฿ 30,108.45

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.918105P13.5

฿ 49,707.52

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.9182010P17.5

฿ 70,331.78

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.9183015P20

฿ 94,031.58

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.9184020P23

฿ 135,159.48

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.9186030P26

฿ 10,328.45

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.751821P8

฿ 16,539.86

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.751842P10.5

฿ 19,977.23

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.751863P11

฿ 28,118.38

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.7518105P13

฿ 44,521.30

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.75182010P17

฿ 63,095.19

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.75183015P19.5

฿ 80,885.12

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.75184020P22

฿ 118,696.25

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 100.75186030P26

฿ 11,353.64

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 101.251621P8.5

฿ 19,555.10

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 101.251642P12

฿ 24,198.57

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 101.251663P13

฿ 35,837.40

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 101.2516105P15.5

฿ 58,572.33

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 101.25162010P20.5

฿ 80,704.20

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 101.25163015P23.5

฿ 110,555.10

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 101.25164020P26.5

฿ 155,060.06

CABLE 1 ชิ้น 9 วัน 101.25166030P32.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวที่กำหนด(ม.) 100 โล่กำบัง มี เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ
ขดลวด NA เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน โพลีเอทิลีน- เบส
สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ดูแคตตาล็อก