(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฉนวนกันความร้อนสำหรับเทอร์มินัลจับยึดลงบนสายไฟแบบใช้ไฟฟ้าไวนิล เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเรียงตามสี มีให้เลือก 6 สี
[คุณสมบัติ]
- 9 สีที่ต่างกัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ความยาว (mm) | สี | สายบังคับ (mm2) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มิติ (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (d1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (d2) (มิลลิเมตร) | หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 550.99 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สีแดง | 13 | สีแดง | 1.25 | - | - | 13 | 3.3 | 3.1 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 592.00 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สีขาว | 13 | ขาว | 1.25 | - | - | 13 | 3.3 | 3.1 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 601.55 ฿ 330.73 | TERMINAL OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีฟ้า | 13 | สีน้ำเงิน | 1.25 | - | - | 13 | 3.3 | 3.1 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | |||
฿ 528.66 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สีดำ | 13 | สีดำ | 1.25 | - | - | 13 | 3.3 | 3.1 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 528.66 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สีเหลือง | 13 | สีเหลือง | 1.25 | - | - | 13 | 3.3 | 3.1 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 550.99 ฿ 330.70 | TERMINAL OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเขียว | 13 | สีเขียว | 1.25 | - | - | 13 | 3.3 | 3.1 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | |||
฿ 593.06 ฿ 335.97 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีแดง | 14 | สีแดง | 2.0 | - | - | 14 | 4.5 | 3.7 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 593.06 ฿ 335.97 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีขาว | 14 | ขาว | 2.0 | - | - | 14 | 4.5 | 3.7 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 593.06 ฿ 326.78 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีฟ้า | 14 | สีน้ำเงิน | 2.0 | - | - | 14 | 4.5 | 3.7 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 546.75 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สีดำ | 14 | สีดำ | 2.0 | - | - | 14 | 4.5 | 3.7 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 622.45 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สีเหลือง | 14 | สีเหลือง | 2.0 | - | - | 14 | 4.5 | 3.7 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 498.51 ฿ 286.00 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเขียว | 14 | สีเขียว | 2.0 | - | - | 14 | 4.5 | 3.7 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 815.43 ฿ 388.39 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีแดง | 17 | สีแดง | 3.5 | - | - | 17 | 5.7 | 4.1 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 777.15 ฿ 389.66 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีขาว | 17 | ขาว | 3.5 | - | - | 17 | 5.7 | 4.1 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 800.90 ฿ 389.64 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีฟ้า | 17 | สีน้ำเงิน | 3.5 | - | - | 17 | 5.7 | 4.1 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 788.19 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สีดำ | 17 | สีดำ | 3.5 | - | - | 17 | 5.7 | 4.1 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 777.15 ฿ 385.00 | TERMINAL OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเขียว | 17 | สีเขียว | 3.5 | - | - | 17 | 5.7 | 4.1 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | |||
฿ 746.11 ฿ 421.25 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีแดง | 17 | สีแดง | 5.5 | - | - | 17 | 5.7 | 5.2 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 788.19 ฿ 425.78 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีขาว | 17 | ขาว | 5.5 | - | - | 17 | 5.7 | 5.2 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 788.19 ฿ 425.78 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีฟ้า | 17 | สีน้ำเงิน | 5.5 | - | - | 17 | 5.7 | 5.2 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 788.19 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สีดำ | 17 | สีดำ | 5.5 | - | - | 17 | 5.7 | 5.2 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 815.43 ฿ 405.35 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเขียว | 17 | สีเขียว | 5.5 | - | - | 17 | 5.7 | 5.2 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 1,154.06 ฿ 571.38 | TERMINAL OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีแดง | 19 | สีแดง | 8.0 | - | - | 19 | 7.2 | 6.2 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | |||
฿ 1,154.06 ฿ 571.38 | TERMINAL OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีขาว | 19 | ขาว | 8.0 | - | - | 19 | 7.2 | 6.2 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | |||
฿ 1,154.06 ฿ 558.45 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีฟ้า | 19 | สีน้ำเงิน | 8.0 | - | - | 19 | 7.2 | 6.2 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 1,123.05 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สีดำ | 19 | สีดำ | 8.0 | - | - | 19 | 7.2 | 6.2 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | |
฿ 1,154.06 ฿ 558.45 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเขียว | 19 | สีเขียว | 8.0 | - | - | 19 | 7.2 | 6.2 | 1,000 (100 × 10 ถุง) | ||
฿ 987.77 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สีแดง | 24 | สีแดง | 14 | - | - | 24 | 10.0 | 8.0 | 500 (100 × 5 ถุง) | ||
฿ 916.93 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีขาว | 24 | ขาว | 14 | - | - | 24 | 10.0 | 8.0 | 500 (100 × 5 ถุง) | ||
฿ 987.77 ฿ 468.89 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีฟ้า | 24 | สีน้ำเงิน | 14 | - | - | 24 | 10.0 | 8.0 | 500 (100 × 5 ถุง) | ||
฿ 881.44 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สีดำ | 24 | สีดำ | 14 | - | - | 24 | 10.0 | 8.0 | 500 (100 × 5 ถุง) | ||
฿ 745.89 ฿ 350.34 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีแดง | 29 | สีแดง | 22 | - | - | 29 | 12.0 | 9.5 | 250 (50 × 5 ถุง) | ||
฿ 625.93 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | สีขาว | 29 | ขาว | 22 | - | - | 29 | 12.0 | 9.5 | 250 (50 × 5 ถุง) | ||
฿ 691.43 ฿ 350.28 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีฟ้า | 29 | สีน้ำเงิน | 22 | - | - | 29 | 12.0 | 9.5 | 250 (50 × 5 ถุง) | ||
฿ 625.93 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สีดำ | 29 | สีดำ | 22 | - | - | 29 | 12.0 | 9.5 | 250 (50 × 5 ถุง) | ||
฿ 1,054.28 ฿ 546.22 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีแดง | 33 | สีแดง | 38 | - | - | 33 | 14.0 | 11.8 | 250 (50 × 5 ถุง) | ||
฿ 1,221.14 | TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | สีฟ้า | 39 | สีน้ำเงิน | 60 | - | - | 39 | 17.0 | 13.9 | 250 (50 × 5 ถุง) | ||
฿ 385.13 | SNG | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | สีเหลือง | 39 | สีเหลือง | 60 | 4560448040540 | 413-7132 | 39 | 17.0 | 13.9 | - |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | หมวก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง