(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การขึ้นรูปด้วยไนลอน 66 ช่วยให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อน และทนน้ำมันได้ดีเป็นพิเศษ สินค้าชิ้นนี้ทนฝนและแดด
[คุณสมบัติ]
- ชิ้นส่วนในตัวทำจากไนลอน 66 (มาตรฐาน UL 94 V-2) ที่มีความต้านทานการกัดกร่อนสูงกว่าและทนต่อน้ำมันได้ดีเป็นพิเศษ
- สามารถมัดรวมได้อย่างแน่นหนาและสมบูรณ์ เนื่องจากระบบล็อคตัวเองที่ไม่เหมือนใคร
- มัดรวมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในขั้นตอนเดียว ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
- เลือกจากขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นต่ำ 70 มม. ไปจนถึงสูงสุด 1,000 มม. เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
- ตรงตามมาตรฐาน MIL-S-23190E (WEP) ของกองทัพสหรัฐฯ
- วัสดุที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับที่กองทัพสหรัฐฯ ใช้ คือ MIL-M-20693A
- สี: N (ชนิดธรรมชาติ) = สีธรรมชาติ
- B (ชนิดทนฝนและแดด) = สีดำ
รหัสสินค้า |
---|
CV-100B-1000P |
CV-100B-100P |
CV-150B-100P |
CV-200B-100P |
CV-250B-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | หน่วยบรรจุภัณฑ์ (เนคไท / กระเป๋า) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 856.00 ฿ 425.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6-20 | 100 | 2.5 | 1000 | ||
฿ 106.06 ฿ 58.61 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6-20 | 100 | 2.5 | 100 | ||
฿ 138.44 ฿ 83.11 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5-35 | 150 | 3.5 | 100 | ||
฿ 246.38 ฿ 144.30 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5-45 | 190 | 4.6 | 100 | ||
฿ 615.10 ฿ 268.55 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5-60 | 250 | 4.9 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน | สี | สีดำ | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ทนต่อสภาวะอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -45 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | +85 | คุณสมบัติอื่น ๆ | ทนทานต่อการกัดกร่อน ทนน้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง