(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขั้วต่อหางปลานิกเกิล
[คุณสมบัติ]
ขั้วต่อหางปลาทนความร้อนสูงและทนการกัดกร่อน ผลิตจากแถบนิกเกิล เหมาะสำหรับเชื่อมต่อลวดความร้อน
· อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: 400°C
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับเชื่อมต่อลวดความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
NHR1.25-3 |
NHR1.25-4 |
NHR2-4 |
NHR2-5 |
NHR2-6 |
NHR5.5-4 |
NHR5.5-5 |
NHR5.5-6 |
NHR8-5 |
NHR8-6 |
NHR14-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | มิติ (φd2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,737.68 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.7 | 3.4 | 12 | 3.2 | ||
฿ 1,737.68 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.7 | 3.4 | 15.8 | 4.3 | ||
฿ 1,702.84 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.3 | 4.2 | 16.5 | 4.3 | ||
฿ 1,737.68 ฿ 977.45 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.3 | 4.2 | 17.2 | 5.3 | ||
฿ 2,923.80 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 2.3 | 4.2 | 21.8 | 6.4 | ||
฿ 3,482.71 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3.4 | 5.6 | 19.6 | 4.3 | ||
฿ 3,479.61 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3.4 | 5.6 | 19.6 | 5.3 | ||
฿ 4,858.85 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3.4 | 5.6 | 25.3 | 6.4 | ||
฿ 6,554.32 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 4.5 | 7.1 | 23.8 | 5.3 | ||
฿ 6,554.32 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 4.5 | 7.1 | 23.8 | 6.4 | ||
฿ 12,852.39 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5.8 | 9 | 32.8 | 8.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | รูปทรง | แบบกลม | คุณสมบัติ | ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) | 400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง