1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กพ่วง อแดปเตอร์/ตัวแปลง สวิง ทนฟ้าผ่า

POWER STRIPS

ปลั๊กพ่วง อแดปเตอร์/ตัวแปลง สวิง ทนฟ้าผ่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 267.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ELPA สูงถึง 1,500 W. ปกป้องอุปกรณ์จากไฟกระชากการแกว่งช่วยให้พื้นที่รอบ ๆ เต้ารับ เป็นระเบียบเรียบร้อยสี:ดำขาว

รหัสสินค้า
A-370SB(W)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 267.85

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 สวิง plug รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก 1
ฟังก์ชั่น ป้องกันรอยครูด / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า สี ขาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-370SB(W) ในชุด ปลั๊กพ่วง อแดปเตอร์/ตัวแปลง สวิง ทนฟ้าผ่า