(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
มาตรฐาน ELPA: AC125V 15A. ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -10°C ถึง 40°C โดยรวม: สูงถึง 1,500 W สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น จำนวน ช่องเสียบ: 4. สี: ดำ/ขาว
รหัสสินค้า |
---|
WBT-4010SBN(BK) |
WBT-4020SBN(W) |
WBT-4030SBN(BK) |
WBT-4030SBN(W) |
WBT-4050SBN(BK) |
WBT-4050SBN(W) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวสายไฟ (ม.) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 383.32 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 | สีดำ | ||
฿ 431.50 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | ขาว | ||
฿ 479.53 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 | สีดำ | ||
฿ 498.86 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ขาว | ||
฿ 587.81 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | สีดำ | ||
฿ 568.49 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | ขาว |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 สวิง plug | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น | ป้องกันรอยครูด / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง