(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ELPA Power จากช่องจ่ายเดียว แยกจ่ายได้เป็นสามทาง ด้วยปลั๊กไฟ ช่องเสียบด้านข้างนี้ โดยรวม: 1,500 W หมุนขึ้น ลงได้ 180° มีประโยชน์ในการประหยัดพื้นที่ เนื่องจากมีความบางและสามารถติดตั้งบนผนังได้
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 3 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง