1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางปลั๊กมุมด้านข้างพร้อมตัวป้องกันไฟกระชาก

POWER STRIPS

รางปลั๊กมุมด้านข้างพร้อมตัวป้องกันไฟกระชาก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 282.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ราง ปลั๊กพ่วง ELPA - จัดอันดับ:รวม 125 V AC 15 A.:จำนวน เต้ารับ มากถึง 1,500 W.:3สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้นสี:สีขาวพร้อม ฟังก์ชั่น ป้องกันไฟกระชาก

รหัสสินค้า
A-361SB(W)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 282.22

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก อื่น ๆ รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก 3
ฟังก์ชั่น ป้องกันรอยครูด / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า สี ขาว พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-361SB(W) ในชุด รางปลั๊กมุมด้านข้างพร้อมตัวป้องกันไฟกระชาก