(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ราง ปลั๊กพ่วง ELPA พร้อม สวิตช์ แต่ละตัว - จัดอันดับ:125 V AC รวม 15 A.:จำนวน เต้ารับ มากถึง 1,500 W.:3สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้นสี:ขาว
รูปทรง ปลั๊ก | อื่น ๆ | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 3 |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ แบบหล่อ | แต่ละช่องแยกต่างหากพร้อมหลอดไฟ | ฟังก์ชั่น | อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า | สี | ขาว |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-S500B(W) ในชุด ปลั๊กพ่วง, SW แต่ละตัวพร้อม อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก - 3 เต้ารับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง