(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลั๊กหมุน ELPA 180° พร้อมฝาป้องกันรอยครูด
[คุณสมบัติ]
·นี่คือตัว โฮลเดอร์ ออลอินวัน รุ่น ปกติที่รวมวิธีป้องกันหลุดชั่วคราวสำหรับตำแหน่งต่างๆ เช่นการยึดเสาและผนัง (แบบมีรูสกรู) การยึด (ด้วย ตะขอ) การยึดติดเข้ากับเหล็ก (แม่เหล็ก) และการพันรอบส่วนฐาน (พร้อมมือจับ)
รหัสสินค้า |
---|
LPT-301N(W) |
LPT-302N(W) |
LPT-303N(W) |
LPT-305N(W) |
LPT-310N(W) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวสายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 266.77 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | ||
฿ 393.70 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 325.96 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 384.37 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 711.16 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 สวิง plug | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น | ป้องกันรอยครูด | สี | ขาว | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง