(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
สามารถใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ ได้โดยไม่มีสัญญาณรบกวนโดยแบ่ง เต้ารับ ELPA ออก เป็น 4ส่วนปลั๊กใช้ชิ้นส่วน สวิง
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 สวิง plug | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ(ม.) | 0.21 | สี | อื่น ๆ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W-X1200NB(DG) ในชุด ปลั๊กพ่วง สายไฟ 4 ทิศทาง - 15 A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง