1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางปลั๊กไฟ 3 ช่องเสียบ 1SW ป้องกันฝุ่น

รางปลั๊กไฟ 3 ช่องเสียบ 1SW ป้องกันฝุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 400.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
มาตรฐาน ELPA: AC125V 15A. รวม: สูงถึง 1,500 W. ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -10 ° C ถึง 40 ° C. จำนวน ช่องเสียบ: 3. สำหรับใช้ภายในอาคารโดยมี สวิตช์ ชัตเตอร์ป้องกันฝุ่นที่สะดวกเท่านั้น

รหัสสินค้า
WBS-T3010B(W)
WBS-T3020B(W)
WBS-T3030B(W)
WBS-T3050B(W)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวสายไฟ
(ม.)

฿ 400.64

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน 101

฿ 448.20

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน 102

฿ 495.77

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน 103

฿ 593.22

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน 105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 สวิง plug รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก 3
สวิตช์ แบบหล่อ ประเภทความเข้มข้นของแบทช์ ฟังก์ชั่น ป้องกันรอยครูด / ป้องกันฝุ่น สี ขาว
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125