(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ปลั๊ก ELPA2P ปลั๊ก สายไฟ AC:125 V 12 A. ความยาวรวม:2 ม. 1.25 มม. ² (แกน 0.18 มม. × 50) สีขาวพร้อมขั้วกลม (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน3.5⌀เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก7⌀)
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 | มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 12 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
สายไฟ ชนิด | สายไฟกลวง | รูปทรง เทอร์มินอล | เทอร์มินอล วงกลม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: φ3.5, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ7) | สายไฟ AC | แบบตรง |
จำนวนแกน | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCK-20H ในชุด สายไฟ AC 2P ปลายด้านเดียวพร้อม เทอร์มินอล แบบกลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง