(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
สายแบนพร้อมปลั๊ก ELPA ชนิด Lใช้เป็นหลักในการซ่อมสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคารขนาดเล็ก 125 V AC หรือน้อยกว่าและสำหรับการขยายหรือซ่อมตัวแยกไฟของเต้ารับบนโต๊ะเทอร์มินอล แบบกลม (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน⌀3.5, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ⌀7)
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 3 | มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) | ประเภท L |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 12 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
สายไฟ ชนิด | สายไฟเรียบ | รูปทรง เทอร์มินอล | เทอร์มินอล วงกลม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: φ3.5, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ7) | สายไฟ AC | ประเภท L |
จำนวนแกน | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LC-30H ในชุด สายไฟ AC 3MLP
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง