1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

องค์ประกอบ Tester, IC สายนำไฟฟ้า[2 หน่วยรวม]

TEST CABLES

องค์ประกอบ Tester, IC สายนำไฟฟ้า[2 หน่วยรวม]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 401.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ความยาวรวม:ประมาณ 1 ม
· ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:1000 V AC 1 นาที หรือมากกว่า
· ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:500 V DC 100MΩหรือมากกว่า
· ชิป IC กล้วยด้านเดียว
·ปริมาณ:อย่างละ 1 ชิ้น
·สี:แดงดำ

รหัสสินค้า
HK-ICT02H SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 401.68

฿ 241.13

TEST CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ปลั๊กกล้วยตัวผู้ เทอร์มินอล รวมกัน IC คลิป / ปลั๊กกล้วยตัวผู้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HK-ICT02H ในชุด องค์ประกอบ Tester, IC สายนำไฟฟ้า[2 หน่วยรวม]