1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CRC (คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด) (ุ56377)

CRC (คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด) (ุ56377)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 257.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ของ Molex
· จำนวนขั้วสูงสุดคือ 50 ขั้ว ซึ่งรองรับการใช้งานกับกระแสไฟฟ้า 7.0 A ถึง 15.0 A
· สินค้านี้เหมาะสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการใช้งานเกี่ยวกับ FA (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 55890/51300/51233/51238)

ปลอกหุ้มซ็อกเก็ต I/O รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดมีชีลด์ CRC (56377)

การใช้งานติดตั้งกับแผง สายต่อสาย
ชนิดส่วนประกอบปลอกหุ้มแบบติดตั้งกับแผง
ภาพรวมCRC (คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์CRC

รายละเอียดจำเพาะทางกายภาพ

รหัสสินค้า56377-120056377-120156377-200056377-200156377-300056377-3001
วงจร (มีโหลด)122030
วงจร (สูงสุด)122030
ความทนทาน (จำนวนครั้งในการเชื่อมต่อสูงสุด)100
เพศเต้ารับ
ลิ่มกับส่วนเชื่อมต่อมี
ล็อคกับคู่เชื่อมต่อมี
วัสดุ - โลหะซิงค์อัลลอย
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อนิกเกิล
วัสดุ - เรซิ่นโพลีเอสเตอร์
น้ำหนักสุทธิ18310.000/มก.
ทิศทางแนวตั้ง
ตัวระบุตำแหน่งแผงวงจรไม่มี
ชนิดบรรจุภัณฑ์ถาด
ติดตั้งกับแผงด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลัง
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อN/A
ขั้วต่อกับส่วนเชื่อมต่อมี
ขั้วต่อกับแผงวงจรไม่มี
รองรับการติดตั้งบนพื้นผิว (SMC)N/A
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน-40 ถึง +105°C
ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบN/A
กันน้ำ / กันฝุ่นไม่มี

รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้า

รหัสสินค้า56377-120056377-120156377-200056377-200156377-300056377-3001
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อหน้าสัมผัส4.0 A3.5 A3.0 A
แบบชีลด์ชีลด์เต็ม
มีชีลด์มี
แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด250 V AC (RMS)/DC

Drawing

CRC (คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด) (ุ56377)

Drawing, รหัสสินค้า: 56377-1200
(สำหรับอ้างอิงเท่านั้น)

รหัสสินค้า
56377-1200
56377-2000
56377-2001
56377-3000
56377-3001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
อุปกรณ์ติดตั้งตู้

฿ 257.71

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 124ด้านหน้า

฿ 274.45

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 203.5ด้านหน้า

฿ 274.45

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 203.5ด้านหลัง

฿ 264.04

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 303ด้านหน้า

฿ 264.04

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 303ด้านหลัง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส อื่น ๆ
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง