1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระยะพิตช์ 1.5 มม., ตัวเรือน CLIK-MATE / 1 แถว 502578

ระยะพิตช์ 1.5 มม., ตัวเรือน CLIK-MATE / 1 แถว 502578
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ Molex ที่หน้าสัมผัสมีคุณสมบัติเชื่อมต่อดีเยี่ยม ใช้แรงเสียบน้อย
· การเชื่อมต่อแน่นหนาและต่อคลิกเข้าได้สะดวก (ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 502579/503429, เวเฟอร์เชื่อมต่อ: 502584/502585 และ 503159/503175)

ระยะพิตช์ 1.5 มม., ตัวเรือน CLIK-MATE / 1 แถว (502578)

ระยะพิตช์ 1.5 มม., ตัวเรือน CLIK-MATE / 1 แถว 502578

Drawing ทั่วไปของซีรีส์ 502578

ระยะพิตช์ 1.5 มม., ตัวเรือน CLIK-MATE / 1 แถว 502578

รูปภาพผลิตภัณฑ์ของรหัสสินค้า 502578-0200

คุณสมบัติ

· กลุ่มผลิตภัณฑ์: ตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ
· การใช้งาน: สายสัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร
· ใช้กับ: ขั้วต่อ CLIK-Mate ชุบดีบุก 502579, 503429 / ขั้วต่อทอง CLIK-Mate 213028, 213029 / สายไฟย้ำหัวสำเร็จ CLIK-Mate 797581011, 215710, 215711
· เชื่อมต่อกับ: ซ็อกเก็ตเสียบจากด้านล่าง CLIK-mate 503395/ ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อมุมฉาก CLIK-mate 503175, 502585, 213226 / ซ็อกเก็ตแนวตั้ง CLIK-mate 503159, 502584, 505405, 213225
· แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้: 100V
· กระแสไฟฟ้าที่รองรับได้: 2.0A
· ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: -40 ถึง +105°C

ขนาด

ระยะพิตช์ 1.5 มม., ตัวเรือน CLIK-MATE / 1 แถว 502578

Drawing ระบุขนาด (สำหรับอ้างอิงเท่านั้น)

จำนวนพินรหัสสินค้าขนาด Aขนาด B
2502578-02007.31.5
3502578-03008.83.0
4502578-040010.34.5
5502578-050011.66.0
6502578-060013.37.5
7502578-070014.89.0
8502578-080016.310.5
9502578-090017.812.0
10502578-100019.313.5
11502578-110020.815.0
12502578-120022.316.5
13502578-130023.818.0
14502578-140025.319.5
15502578-150026.821.0
รหัสสินค้า
502578-0200SALE
502578-0300
502578-0400
502578-0500
502578-0600
502578-0700
502578-0800SALE
502578-0900
502578-1000
502578-1100
502578-1200
502578-1300
502578-1400
502578-1500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 37.01

฿ 25.90

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2

฿ 17.37

CONNECTORS 9 ชิ้น 3 วัน 3

฿ 3.51

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4

฿ 38.30

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5

฿ 38.30

CONNECTORS 8 ชิ้น 3 วัน 6

฿ 19.79

CONNECTORS 8 ชิ้น 3 วัน 7

฿ 28.58

฿ 27.20

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8

฿ 20.99

CONNECTORS 8 ชิ้น 3 วัน 9

฿ 21.60

CONNECTORS 8 ชิ้น 3 วัน 10

฿ 16.66

CONNECTORS 7 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 11

฿ 22.80

CONNECTORS 7 ชิ้น 3 วัน 12

฿ 23.41

CONNECTORS 7 ชิ้น 3 วัน 13

฿ 17.53

CONNECTORS 5 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 14

฿ 23.83

CONNECTORS 5 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก)
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 2 พิทช์(มิลลิเมตร) 1.50
จำนวนคอลัมน์ 1 ล็อค ผสมพันธุ์ มี สี สีเบจ
การปรับ เทอร์มินอล 502579, 503429 คู่ผสมพันธุ์ 502584, 502585