(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนระยะพิตช์ 2.5 มม.
[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้กับคอนเนคเตอร์ต่อสายไฟกับแผงวงจรเช่นกัน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทั่วไป เช่น สายสัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร และต่อสายไฟกับสายไฟ
สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทั่วไป เช่น สายสัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร และต่อสายไฟกับสายไฟ
แผนภาพสถานะการติดตั้งขั้วต่อ
Drawing แสดงโครงร่าง
drawing บอกขนาด
ภาพหน้าตัด
มุมมองด้านข้าง
จำนวนขั้ว | หมายเลขคำสั่งซื้อ | ขนาด A | ขนาด B | ขนาด C |
---|---|---|---|---|
2 | 51103-0200 | 7.2 | — | 5.5 |
3 | 51103-0300 | 9.7 | 5 | 8 |
4 | 51103-0400 | 12.2 | 7.5 | 10.5 |
5 | 51103-0500 | 14.7 | 10 | 13 |
6 | 51103-0600 | 17.2 | 12.5 | 15.5 |
7 | 51103-0700 | 19.7 | 15 | 18 |
8 | 51103-0800 | 22.2 | 17.5 | 20.5 |
9 | 51103-0900 | 24.7 | 20 | 23 |
10 | 51103-1000 | 27.2 | 22.5 | 25.5 |
11 | 51103-1100 | 29.7 | 25 | 28 |
12 | 51103-1200 | 32.2 | 27.5 | 30.5 |
13 | 51103-1300 | 34.7 | 30 | 33 |
14 | 51103-1400 | 37.2 | 32.5 | 35.5 |
15 | 51103-1500 | 39.7 | 35 | 38 |
รายการ | มาตรฐาน | |||
---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) | 250 V | [AC (ค่าประสิทธิภาพ RMS) / DC] เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบ: φ1.15 ถึง 1.8 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวน | ||
พิกัดกระแสไฟฟ้า (สูงสุด) และสายไฟที่ใช้ได้ | AWG #22 | 3 A | ||
AWG #24 | 2.5 A | |||
AWG #26 | 2 A | |||
AWG #28 | 1.5 A | |||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40°C ถึง +105°C ※ | |||
※ รวมอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการที่มีไฟวิ่งผ่าน
คุณสมบัติ / โครงสร้าง
· จำนวนขั้ว: 2 ถึง 15 ขั้ว
· ล็อคทางบวก
ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า
· พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 250 V
· พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 3.0 A
· ความต้านทานหน้าสัมผัส: 20 mΩ หรือต่ำกว่า
· ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า: 1,000 VAC / 1 นาที
· ความต้านทานฉนวน: 1,000MΩ หรือสูงกว่า
วัสดุ
· PBT (สีขาว), UL94V-0
ขีดจำกัดช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน
· -40°C ถึง +105°C (รวมอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการที่มีไฟวิ่งผ่าน)
รหัสสินค้า |
---|
51103-0200 |
51103-0300 |
51103-0400 |
51103-0500 |
51103-0600 |
51103-0700 |
51103-0800 |
51103-0900 |
51103-1000 |
51103-1100 |
51103-1200 |
51103-1300 |
51103-1400 |
51103-1500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.81 ฿ 0.55 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | ||
฿ 6.77 ฿ 3.71 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | ||
฿ 8.71 | CONNECTORS | 25 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | ||
฿ 3.07 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ||
฿ 8.71 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | ||
฿ 10.65 ฿ 7.67 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 7 | ||
฿ 10.65 ฿ 4.76 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | ||
฿ 19.03 ฿ 4.54 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 9 | ||
฿ 19.63 ฿ 7.51 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | ||
฿ 18.10 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 11 | |
฿ 17.90 ฿ 2.44 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ||
฿ 18.45 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | 13 | ||
฿ 21.91 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 14 | |
฿ 21.91 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.50 |
จำนวนคอลัมน์ | 1 | สี | สีธรรมชาติ | การปรับ เทอร์มินอล | 50351, 50752 |
คู่ผสมพันธุ์ | 51198, 53375, 53426, 53517, 53608 | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความหน่วงไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง