(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อสายไฟแบบย้ำเปลือย (ชนิด B) [จัดจำหน่าย 10-100 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอล มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• รองรับสายไฟหลายขนาด(mm2) ตัวอย่างเช่น: 0.2-1.65, 1.04-2.63, 6.64-10.52 และขนาดใหญ่สุด 242.27-325
• มาตรฐาน : UL E42024, CSA LR20812, JIS C 2806 และ JQ0607002
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายไฟในงานซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
B1.25 |
B2 |
B5.5 |
B8 |
B14 |
B22 |
B38 |
B60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 328.44 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.7 | 3.3 | 15 | 0.25 ถึง 1.65 | ||
฿ 397.47 ฿ 243.21 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.3 | 4.1 | 15 | 1.04 ถึง 2.63 | ||
฿ 600.01 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 3.4 | 5.4 | 15 | 2.63 ถึง 6.64 | ||
฿ 1,011.58 ฿ 607.96 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.5 | 7 | 21 | 6.64 ถึง 10.52 | ||
฿ 2,072.96 ฿ 1,267.62 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.8 | 8.9 | 26 | 10.52 ถึง 16.78 | ||
฿ 3,971.69 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 7.7 | 11.3 | 29 | 16.78 ถึง 26.66 | ||
฿ 4,063.52 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 9.4 | 13.2 | 32 | 26.66 ถึง 42.42 | ||
฿ 3,051.32 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 11.4 | 15.3 | 36 | 42.42 ถึง 60.57 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | รูปทรง | แขนเสื้อ | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / JIS / CSA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง