1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัสพินสำหรับคอนเนคเตอร์ YL【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หน้าสัมผัสพินสำหรับคอนเนคเตอร์ YL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเรือนใช้แลนซ์เพื่อป้องกันการใส่ส่วนประกอบสัมผัสที่ไม่สมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
• ใช้แลนซ์ของตัวเรือนเพื่อป้องกันการใส่หน้าสัมผัสที่ไม่สมบูรณ์

รหัสสินค้า
BYM-01T-P0.5A
BYM-41T-P0.5ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วง ขดลวด ใช้งานได้
(AWG)
ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 4.64

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 50 ชิ้น 8 วัน 10# 26 ถึง 201.3–2.5

฿ 307.51

฿ 183.92

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -# 20 ถึง 162.0 ถึง 3.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ Y และ Z Y และ Z YL ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) AC/DC10 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC/DC300 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA สเปค เดี่ยว
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว ฟอสเฟอร์บรอนซ์/ชุบผิวดีบุก (ชุบผิวด้วยกระบวนการ Reflow)