1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัสซ็อกเก็ตสำหรับคอนเนคเตอร์ YL【4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES

หน้าสัมผัสซ็อกเก็ตสำหรับคอนเนคเตอร์ YL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,220.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้แลนซ์ตัวเรือนเพื่อยึดหน้าสัมผัสเข้ากับตัวเรือน สำหรับการเชื่อมต่อกล่องรีเลย์

รหัสสินค้า
BYF-01T-P0.5A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,220.54

฿ 4,765.45

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 แพ็ค

4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ Y และ Z Y และ Z YL ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) AC/DC10 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC/DC300 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA สเปค เดี่ยว
ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) # 26 ถึง 20 ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 1.3–2.5 กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว ฟอสเฟอร์บรอนซ์/ชุบผิวดีบุก (ชุบผิวด้วยกระบวนการ Reflow)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BYF-01T-P0.5A ในชุด หน้าสัมผัสซ็อกเก็ตสำหรับคอนเนคเตอร์ YL