(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิทช์รูปคลื่นที่รองรับการติดตั้งแบบสแน็ปอิน
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์กระดกชนิดกลม ออกแบบมาเป็นอย่างดี
[การใช้งาน]
· ใช้งานได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
DS-059K-ON-K |
DS-059K-ON-R |
DS-059K-WD-K |
DS-059K-WD-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนแสดงการดำเนินงาน | สีของ ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.60 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 3 วัน | แสดงผลเปิด-ปิด | สีดำ | ||
฿ 90.02 ฿ 36.91 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แสดงผลเปิด-ปิด | สีแดง | ||
฿ 76.60 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รวมจุดต่าง ๆ | สีดำ | ||
฿ 121.91 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รวมจุดต่าง ๆ | สีแดง |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | รูติดตั้ง | φ20 | หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) | SPST |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อสายแบบ Tab | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 26.35 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) | 5 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 250(A) | 3 | ความหนาของแผง (สูงสุด)(มิลลิเมตร) | 2.5 | ความหนาของแผง (MIN)(มิลลิเมตร) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง