(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์โยก MS-500 ซีรี่ส์ไม่มีล็อค
รหัสสินค้า |
---|
MS-500E-F |
MS-500E-MF-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สี ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 267.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 34.5 | เงิน | ||
฿ 233.33 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 37.5 | สีดำ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | รูติดตั้ง | φ 6.2 | หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) | SPDT |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 13 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 7.8 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) | 6 | สวิตช์ ลักษณะ | (ON)-OFF-(ON) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง